El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa 100G QSFP28 compatible con Fortinet FN-CABLE-QSFP28-3 ofrece una solución rentable para establecer un enlace de 100 Gigabits entre los puertos QSFP-100G de los switches dentro de los racks y entre racks adyacentes. Este cable de cobre de conexión directa ofrece una baja pérdida de inserción y una diafonía ultrabaja. Cumple con las normas IEEE 802.3, SFF-8665 y MSA QSFP28 de conexión en caliente, lo que garantiza su compatibilidad y fiabilidad.
Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad H3C y HPE para cables DAC.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-PC03 a QSFP-100G-PC03, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
3m (10ft) Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo 100G QSFP28 compatible con Fortinet FN-CABLE-QSFP28-3
Cable DAC 100G QSFP28 compatible con Fortinet FN-CABLE-QSFP28-3 (3 metros, Pasivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.
Este cable ofrece funcionalidad de conexión en caliente para mejorar el tiempo de actividad y la capacidad de servicio. Cumple con el estándar del sector QSFP28 MSA, lo que garantiza la compatibilidad con diversos dispositivos y sistemas.
Tipo de cable | Cobre de conexión directa pasivo | Cobre de conexión directa activo | Cable óptico activo |
Velocidad máxima de datos | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo de energía | ≤0.5W | ≤1.5W | <2.2W |
Longitud de cable | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Calibre de cable | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Radio de curvatura mínimo | 33-46mm | 33-44.5mm | 30mm |
Material de cable | Cobre | Cobre | Fibra óptica |
Material de chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Y***y
United States
D***x
Canada
D***y
United Kingdom