FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

1m (3ft) Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo 100G QSFP28 compatible con Fortinet FN-CABLE-QSFP28-1

New #245633
New #245633
38,72 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-PC01
2 vendidos
71 comentarios
0 pregunta
1221 en almacén DE. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
794 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable DAC 100G QSFP28 compatible con Fortinet FN-CABLE-QSFP28-1 (1 metro, Pasivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)

El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa 100G QSFP28 compatible con Fortinet FN-CABLE-QSFP28-1 ofrece una solución rentable para establecer un enlace de 100 Gigabits entre los puertos QSFP-100G de los switches dentro de los racks y entre racks adyacentes. Este cable de cobre de conexión directa ofrece una baja pérdida de inserción y una diafonía ultrabaja. Cumple con las normas IEEE 802.3, SFF-8665 y MSA QSFP28 de conexión en caliente, lo que garantiza su compatibilidad y fiabilidad.
Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad H3C y HPE para cables DAC.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-PC01 a QSFP-100G-PC01, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Fortinet
FN-CABLE-QSFP28-1
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio de curvatura mínimo
33.5mm
Calibre de cable
30AWG
Longitud de cable
0.5m (1.64ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
≤0.5W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabits entre puertos QSFP-100G dentro de racks y a través de racks adyacentes.
≤0.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
33mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Permite una conectividad sin fisuras para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.

Fácil de conectar y usar

Este cable ofrece funcionalidad de conexión en caliente para mejorar el tiempo de actividad y la capacidad de servicio. Cumple con el estándar del sector QSFP28 MSA, lo que garantiza la compatibilidad con diversos dispositivos y sistemas.

Tipo de cable
Cobre de conexión directa pasivo
Cobre de conexión directa activo
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤0.5W
≤1.5W
<2.2W
Longitud de cable
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Calibre de cable
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio de curvatura mínimo
33-46mm
33-44.5mm
30mm
Material de cable
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    62
    8
    1
    0
    0

    Y***y

    United States

    01 de dic. de 2023
    5.0
    Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    D***x

    Canada

    16 de nov. de 2023
    4.0
    This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    D***y

    United Kingdom

    21 de oct. de 2023
    5.0
    I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente