FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-200G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-200G.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-200G.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-200G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-200G.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-200G.
Esta imagen trata sobre 1.

H3C QSFP56-200G-SR4-MM850 Compatible QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MPO-12/UPC MMF Optical Transceiver Module

New #239231
New #239231

Inphi DSP Broadcom VCSEL ≤5W MTP-12 MMF

289,19 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
0 vendido
3 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 28 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

H3C QSFP56-200G-SR4-MM850 Compatible 200GBASE-SR4 QSFP56 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

The H3C Compatible QSFP56 Optical Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput over MTP/MPO-12 connectors using OM4 multimode fiber (MMF) with a wavelength of 850nm up to 100 meters.
The transceiver is compliant with IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 & SFF-8665 standards. Digital diagnostics functions are available via the I2C interface. It is suitable for data centers, high performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.


Note: The FS P/N is changed from QSFP56-SR4-200G to QSFP-SR4-200G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
H3C Compatible
QSFP56-200G-SR4-MM850
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~3dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Powerbudget
3.5dBm
Receiver Overload
5dBm
Typical Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, CMIS Rev 4.0
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
Built-in Inphi Chip enables 200G stable transmission and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
Inphi Chip
Stable Transmission
<5W
Lower Power Consumption
200Gbps
High-performance
Center Wavelength
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
Duplex LC
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
Cable Type
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
200G Ethernet, Data centers Interconnect, High performance computing
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Data Centers, Switch & Router Connections
200G Ethernet, Data Center, Cloud Networks
200G Ethernet, Data Center, 5G backhaul
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

D***s

Belgium

13 de my. de 2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***g

United States

08 de abr. de 2023
5.0
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***a

United States

05 de mzo. de 2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente