FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.

2m (7ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2 x 200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

New #238251
New #238251

≤0.5W 39.5mm Twinax PAM4

180,29 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-2QPC02
4 vendidos
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 30 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Generic Compatible 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 DAC Breakout Cable (2-meter, Passive, QSFP-DD to 2x QSFP56, 28AWG)

The 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 DAC Breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 2x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for SDN, ML, and Cloud Computing.


Note: The FS P/N is changed from Q-2Q56PC02 to QDD-400G-2QPC02, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-2QPC02
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP-DD to 2x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2m (6.56ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
39.5mm
Power Consumption
<0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Warranty
5 Years
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
39.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

P***y

United States

20 de sept. de 2023
5.0
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

D***o

United States

21 de jun. de 2020
5.0
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0

T***a

United States

16 de mzo. de 2020
5.0
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Compra verificada
Útil 30
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente