The 400GBASE-LR4L module, Duplex LC connector, up to 6km over parallel single-mode fiber. It is compliant to QSFP-DD CMIS Rev 4.0 and IEEE 802.3 400GAUI-8 standard.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications.
Haz clic para ampliar la imagen
HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR4L PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#234497
#234497
2.296,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
HW Compatible 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QDD-LR4L-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Wavelength
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Max Cable Distance
6km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.7~5.1dBm
RX Power
-9~5.1dBm
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Modulation
8x 50G PAM4
Inbuilt FEC
No
Core Size
G.652/9um
Packaging Technology
BOX
Protocols
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS compliant
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test
<3.4dB
Bit Error Rate Test
<BER 2.4E-4
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Transmitter Type | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Packaging Technology | BOX | COB | BOX | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS compliant | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Application | Ethernet | Data Center | Data Center | Data Center 400G to 4x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente