FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.
00:59
Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G H3C.
Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G H3C.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G H3C.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G H3C.
Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G H3C.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G H3C.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

#234473
#234473

Inphi 16nm DSP Melco EML BOX ≤ 10W Duplex LC SMF

4.836,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-LR8-400G
0 vendido
6 comentarios
0 pregunta
11 en almacén global. Recibe tu pedido el
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

H3C Compatible 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The 400GBASE-LR8 module, Duplex LC connector, up to 10km over parallel single-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over eight wavelengths. Multiplexing and demultiplexing of the eight wavelengths are managed within the device.


Note: The FS P/N is changed from QSFPDD-LR8-400G to QDD-LR8-400G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
H3C Compatible
QSFPDD-400G-LR8-WDM1300
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC (UPC)
Media
SMF
Transmitter Type
LWDM EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.8~5.3dBm
RX Power
-9.1~5.3dBm
Powerbudget
6.3dB
Modulation
8x 50G PAM4
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Core Size
G.652/9um
Packaging Technology
BOX
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Transmitter Type
LWDM EML
EML
CWDM EML
EML
Packaging Technology
BOX
BOX
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Application
Data Center
Data Center
Data Center
Data Center
400G to 4x100G Breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

H***z

Australia

20 de oct. de 2023
5.0
Every Module works fine without any error.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

w***r

Singapore

19 de oct. de 2023
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

R***e

Germany

07 de sept. de 2020
5.0
Paired with the SMF cable recommended in the page. Their team always replied within 24 hours, and they were really knowledgeable in their responses.
Compra verificada
Útil 9
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente