FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM dúplex LC/UPC SMF

New #233883
New #233883

Semtech EML BOX <6W Duplex LC SMF

4.957,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-EZR4-100G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico compatible con Brocade 100GBASE-ZR4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 100km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Brocade está diseñado para su uso en rendimientos de Ethernet 100GBASE de hasta 100 km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm a través de conectores LC dúplex. La señal de 100 Gigabit Ethernet se transporta a través de cuatro longitudes de onda. La multiplexación y demultiplexación de las cuatro longitudes de onda es gestionable dentro del dispositivo. Este transceptor cumple las normas IEEE 802.3, RoHS 10 y SFF-8636. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.

Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como proveedores de servicios, centros de datos y empresas que necesitan conectividad de largo alcance.

Specifications
Número de pieza
QSFP-EZR4-100G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
100km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
2~6dBm
Potencia RX
-30~-7 dBm
Consumo de energía
≤6W
Relación de extinción
>6dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Host FEC
Soportado
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Formato de modulación
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tamaño de núcleo
9um/125um
Protocolos
QSFP28 MSA, IEEE 802.3, RoHS 10, SFF-8636
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústalo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 25km
≤ 35km
Atenuador
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Interconexiones de gran ancho de banda entre centros de datos
El módulo 100G ZR4 es crucial para interconectar centros de datos a distancias de hasta 100 km utilizando fibra óptica monomodo, garantizando una sincronización y copia de seguridad de datos rápida y fiable con un amplio ancho de banda y soporta distancias.
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia del cable (máx.)
100km
80km
60km
40km
40km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
EML
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Embalaje BOX
Embalaje BOX
Embalaje BOX
Embalaje BOX
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente