FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre J.
Esta imagen trata sobre J.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre J.
Esta imagen trata sobre J.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

Juniper Networks QDD-2X400G-DR4 Compatible QSFP-DD 800GBASE-DR8 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-16/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 400G-DR4 and 8 x 100G-DR

#230059
#230059

100G PAM4 Ethernet Broadcom 7nm DSP ≤16.5W EML 2x 400G-DR4 8x 100G-DR MTP-16 SMF

1.764,18 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-DR8-800G
17 vendidos
15 comentarios
0 pregunta
7 en almacén global. Recibe tu pedido el 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Juniper Networks QDD-2X400G-DR4 Compatible 800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-16 APC, DOM)

The 800GBASE-DR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 500m over eight paires of singlemode fiber (SMF) with MPO-16 APC connectors. This transceiver is compliant with IEEE P802.3ck, IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA.
The 800 Gigabit Ethernet signal is carried over eight parallel lanes by one wavelength per lane. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G DR4 or 8x 100G DR application.

Specifications
Juniper Networks Compatible
QDD-2X400G-DR4
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
MTP/MPO-16 APC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
Minimum Receiver Power
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤16.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, CMIS5.0
Warranty
5 Years
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤16.5W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
Center Wavelength
1310nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connector
MTP/MPO-16 APC
MTP/MPO-16 APC
Dual LC Duplex UPC
Cable Distance (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Transmitter Type
EML
VCSEL
EML
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Power Consumption
≤16.5W
≤13W
≤16.5W
Application
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
15
0
0
0
0

A***h

Germany

30 de en. de 2023
5.0
These are outstanding. So far, they have performed as expected. In addition, the seller is very keen to provide excellent customer service, so I'm sure I'll buy from FS again if the need arises.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

K***r

United States

29 de en. de 2023
5.0
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

I***e

Canada

09 de en. de 2023
5.0
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente