El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa OSFP 800G compatible con Ethernet de NVIDIA está diseñado para su uso en Ethernet 800G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre OSFP. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Nota: El FS P/N ha cambiado de OSFP-PC01 a OSFP-800G-PC01, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
1m (3ft) FS for Mellanox MCP4Y10-N001 Compatible 800G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#229577
#229577
180,29 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-PC01
8 vendidos
7 comentarios
0 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 13 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
FS for Mellanox Compatible 800G OSFP Passive Direct Attach Copper Twinax cable (1-meter, Passive, OSFP to OSFP, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP4Y10-N001
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to OSFP
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Cable Type | Passive Direct Attach Copper | Active Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Passive Breakout Copper | Active Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 800G | 800G to 800G | 800G to 800G | 800G to 2x400G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to OSFP | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | OSFP to 2xOSFP | QSFP-DD to QSFP-DD |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤10W | ≤0.005W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Cable Length | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 34.5-40.5mm | 34mm | 69-81mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
7
0
0
0
0
D***e
United States
28 de nov. de 2023
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***a
United States
12 de sept. de 2023
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0L***s
Canada
08 de sept. de 2023
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente