El módulo transceptor óptico 800GBASE-SR8 OSFP está diseñado para un rendimiento Ethernet 800GBASE de hasta 50 m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) con una longitud de onda de 850 nm a través de conectores MTP/MPO-12 duales. Este transceptor cumple la norma IEEE P802.3ck, OSFP MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones Ethernet 800G, Data Center y Breakout 2x 400G SR4.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Finned Top PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, soporta 2 x 400G-SR4 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240522170749u5ffvn.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Finned Top PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, soporta 2 x 400G-SR4 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522170749u5ffvn.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Finned Top PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, soporta 2 x 400G-SR4 Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906pjpdtf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Finned Top PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, soporta 2 x 400G-SR4 Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906p7tmne.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Finned Top PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, soporta 2 x 400G-SR4 Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906e0jk05.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Finned Top PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, soporta 2 x 400G-SR4 Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404191129067cajgl.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO OSFP 800GBASE-SR8 Finned Top PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, soporta 2 x 400G-SR4
New #229367
New #229367
966,79 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
1 vendido
1 comentario
0 pregunta
Transceiver Models:
Compatible Brands:
Prepedido. envío antes de 20 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO compatible 800GBASE-SR8 OSFP (MMF, 850nm, 50m, MTP/MPO-12 dual, DOM, Finned Top)
Specifications
Part Number
OSFP-SR8-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max cable Distance
30m@OM3/50m@OM4
Connector
Dual MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PD
TX Power
-4.6~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
1.8dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤14W
Extinction Ratio
>2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Warranty
5 Years
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405221151145h1ojs.jpg)
Características
Rendimiento y calidad líderes para 800G
El transceptor OSFP, que incorpora el chip DSP de Broadcom, ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤14W
Bajo consumo
Láser VCSEL
Garantizar la producción
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Cable Distance (Max.) | 50m | 500m | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Power Consumption | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
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
D***n
United States
14 de mzo. de 2024
You and FS are a great team to work with. Eevery question I have asked has been answered to satisfaction. My expectation is you and your team to continue providing the excellent support you already have achieved.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente