Los cables troncales MPO con cubierta de tubo trenzado suelen diseñarse para una mayor longitud de cable en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar distintas zonas de un edificio. El cable MPO, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión del cableado.
Debido a que el MPO-12 también admite sistemas de fibra MPO-8, también es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos multimodo paralelos de 8 fibras, como la conexión óptica 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4.