MPO jumper, una alternativa rentable a la lenta terminación de campo, está diseñado para el parcheo de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
MPO-8 es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos monomodo paralelos de 8 fibras, como la conexión óptica 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 y 400G QSFP-DD DR4/XDR4.
Haz clic para ampliar la imagen
Puente MPO-8 personalizado, 8 Fibras, Monomodo (OS2), 0.35dB Máx, Amarillo
Puente MPO-8 personalizado, 8F, OS2, 0.35dB
Los cables OFNP tienen la mayor clasificación de resistencia al fuego para tendidos verticales entre pisos en centros de datos. Los cables LSZH emiten poco humo y sin halógenos para zonas horizontales de cableado estructural.
los cables cortos en cableado de fibra común.
al tirar a través de conductos de larga distancia.
Dominar el conocimiento de la polaridad de fibra para gestionar y optimizar tu red y conexión. También puedes consultar el Libro Blanco técnico si tienes interés o preguntas sobre la polaridad.