S3410L-24TF-P, un switch de nueva generación con 24 x 10/100/1000 Mbps PoE puertos y 4x 1Gb SFP puertos de enlaces ascendentes. Precargado con PicOS®, ofrece funciones SDN integrales, lo que proporciona un sistema operativo de red (NOS) resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Este switch proporciona un presupuesto de potencia máximo de 370W para todos los puertos PoE y hasta 30W para cada puerto PoE individual respectivamente. Ofrece una capacidad de conmutación de 128 Gbps y una velocidad de reenvío de 96 Mpps. Incorpora una única fuente de alimentación y un único ventilador inteligente para ofrecer un rendimiento de procesamiento y una fiabilidad de red superiores. Este switch de acceso ofrece una solución compacta y rentable para redes de campus, PYMES y redes empresariales.
Haz clic para ampliar la imagen
S3410-24TF-P, switch PoE+ Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x PoE+ puertos @370W, con 4 x 1Gb SFP enlaces ascendentes, switch apilable, chip Broadcom, PicOS®
Switch PoE+ Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x PoE+ puertos @370W, con 4 x 1Gb SFP enlaces ascendentes, chip Broadcom, PicOS®
IPv6: 42
Software Spotlights
Soporta MLAG
Soporta el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Soporta doble protocolos IPv4/IPv6
Soporta STP/RSTP/MSTP
Soporta una amplia gama de protocolos de enrutamiento, incluidos el enrutamiento estático, RIP y OSPF.
Soporta el Protocolo de detección rápida de enlaces (RLDP)
Soporta interruptor de protección de anillo Ethernet (ERPS)
Soporta el protocolo de protección de enlace ascendente Ethernet rápido (REUP)
Soporta RMON
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta sFlow
Soporta SNMP (Gestionado por Zabbix), RMON, log y backup de configuración
Soporta ACLs IPv6 basadas en hardware
Soporta la prevención del spoofing de ARP
Soporta el mecanismo de protección por hardware de CPU
Soporta DHCP snooping
Soporta Secure Shell (SSH) y SNMPv3
Soporta 802.1p, IP ToS, filtrado de tráfico, SP, WRR
Con PicOS®, se pueden ofrecer redes programables, altamente resistentes y fiables, más ligeras y escalables que sus predecesoras monolíticas.
Prueba PicOS-V gratis
VLAN de voz hace que VoIP no tenga que lidiar con todas las difusiones y demás tráfico de la VLAN de datos, garantizando que se transmita de forma preferente, reduciendo la pérdida de paquetes y la latencia.
DHCP asigna dinámicamente direcciones IP, simplifica la gestión de direcciones IP, ahorra más tiempo de gestión y costes y es más seguro.
SNMP proporciona interfaces y protocolos unificados para gestionar dispositivos en distintos espacios físicos con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión.
Puertos RJ45 | 24x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 |
Puertos SFP | 4x 1G SFP | 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G RJ45/SFP Combo |
Puertos SFP+ | — | 2x 1G/10G SFP+ | 2x 1G/10G SFP+ |
Puertos POE | 24x PoE+ | 24x PoE+ | 48 PoE/24 PoE+ |
Capa de gestión | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ |
MLAG | |||
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente | |||
Soporta VLAN, enrutamiento estático, RIP, OSPF, IPv6 | |||
Soporta AAA, NAC, COPP, DAI |