FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

S3410-24TS-P, switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x PoE+ puertos @740W, con 2 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes y 2 x Combo SFP puertos, switch apilable, chip Broadcom, PicOS®

New #223011
New #223011

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

1.207,58 € (IVA incluido)
FS P/N: S3410-24TS-P
5 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 7 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x PoE+ puertos @740W, con 2 x 10Gb SFP + enlaces ascendentes y 2 x Combo SFP puertos, chip Broadcom, PicOS®

S3410-24TS-P, un switch de nueva generación con 24 x 10/100/1000Mbps puertos PoE, 2x 1/10Gb SFP+ puertos de enlace ascendente y 2x 1G RJ45/SFP combo puertos. Precargado con PicOS®, ofrece funciones SDN completas, proporcionando un sistema operativo de red (NOS) resistente, programable y escalable a un coste total de propiedad más bajo.
Este switch proporciona un presupuesto de potencia máximo de 740W para todos los puertos PoE y hasta 30W para cada puerto PoE individual respectivamente. Ofrece una capacidad de conmutación de 128 Gbps y una velocidad de reenvío de 96 Mpps. Incluye dos fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y dos ventiladores inteligentes que garantizan un rendimiento de procesamiento y una fiabilidad de red superiores. Este switch de acceso ofrece una solución compacta y rentable para redes de campus, PYMES y redes empresariales.

Especificaciones
Puertos
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
Chip de Switch
BCM56150
Capacidad de conmutación
128 Gbps
Sistema operativo
PicOS®
Tasa de reenvío
96 Mpps
Marco Jumbo
9.216
Búfer de paquetes
1.5MB
Dirección MAC
16381
Memoria Flash
512MB
Tabla ARP
11956
Presupuesto de energía (doble alimentación)
740W
SDRAM
512MB
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Número total de rutas IPv4/IPv6
IPV4: 426
IPv6: 42
Fuente de alimentación
1+1 intercambiable en caliente
Consumo máximo de energía
38W (850W con PoE)
Número de ventilador
2 integrados
Flujo de aire
De izquierda a derecha
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x17.32''x12.59'' (44x440x320mm)
Temperatura
Funcionamiento: 0 a 50ºC (32 a 122°F)
Almacenamiento: -40 a 70ºC (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
PicOS® ofrece operaciones de red más resistentes y eficientes

Con PicOS®, se pueden ofrecer redes programables, altamente resistentes y fiables, más ligeras y escalables que sus predecesoras monolíticas.
Prueba PicOS-V gratis

Switch 1G con enlace ascendente 10G de alta velocidad
Equipado con 24× PoE+ puertos de acceso para transferir datos y alimentar diversos dispositivos, 2× 10 Gbps SFP+ ranuras permiten una conectividad de gran ancho de banda y una capacidad de conmutación sin bloqueos.
BCM56150
Chip Broadcom
128Gbps
Capacidad de conmutación
96Mpps
Tasa de reenvío
Fuentes de alimentación redundantes duales y ventiladores inteligentes

Las fuentes de alimentación pueden retirarse o sustituirse sin apagar el sistema, ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de izquierda a derecha para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia.

La VLAN de voz da prioridad a garantizar la calidad de VoIP

La VLAN de voz hace que VoIP no tenga que lidiar con todas las difusiones y demás tráfico de la VLAN de datos, lo que garantiza que se transmita de forma preferente, reduciendo la pérdida de paquetes y la latencia.

DHCP acelera el despliegue de la red

DHCP asigna dinámicamente direcciones IP, simplifica la gestión de direcciones IP, ahorra más tiempo de gestión y costes y es más seguro.

SNMP simplifica la administración y controla los fallos

SNMP proporciona interfaces y protocolos unificados para administrar dispositivos en diferentes espacios físicos con el fin de mejorar la eficacia de la gestión.

Puetos RJ45
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
48x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puetos SFP
2x 1G RJ45/SFP Combo
2x 1G RJ45/SFP Combo
Puetos SFP+
2x 1G/10G SFP+
2x 1G/10G SFP+
Puetos PoE
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
Capa de gestión
Capa 2+
Capa 2+
MLAG
yes
yes
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente
yes
yes
Soporta VLAN, enrutamiento estático, RIP, OSPF, IPv6
yes
yes
Soporta AAA, NAC, COPP, DAI
yes
yes
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente