The Gigabit Ethernet stand-alone mini media converter provides cost effective, entry-level media conversion between 1x10/100/1000Base-TX ports and 100/1000Base-FX ports, and extends fiber distance up to 40KM. With its fixed configuration, deployments are just plug-and-play, and with it is small size, it is ideal for locations where space is limited.We also supply Media Converter Chassis, the 1U height 12 slots media converter rack mount chassis specially designed for accommodating chassis-based mini Media Converters.
Haz clic para ampliar la imagen
Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1310nm 40km Gigabit Ethernet Media Converter, European Plug standard
#222239
#222239
59,29 € (IVA incluido)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-40
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Series:
Prepedido. envío antes de 4 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1310nm 40km Gigabit Ethernet Media Converter, Enchufe europeo estándar
Especificaciones
Tipo de puerto
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Normas y protocolos
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra)
Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6
Consumo de energía
Carga completa <3W
DIP Switch
LFP/ALS/FX Reset/FX Speed[LFP (Link Fault Pass Through) Function
If enabled, when a device is connected to the converter and the TP/fiber line loses the link, the converter's fiber will disconnect the link of transmit.
ALS (Automatic Laser Shutdown) Function
ALS (Automatic Laser Shutdown) Function
If enabled, the output power of the SFP transmitter will be automatically shut down in case of fiber break.
FX Reset
FX Reset
If enabled, when FX link is down, the power will shut down, but a few seconds later the power will restart automatically.]
Velocidad
Par trenzado-10/100 Mbps para dúplex medio/completo 1000 Mbps para dúplex completoFibra óptica-100 Mbps/1000 Mbps para dúplex completo
Jumbo Frame
12k
MTBF (horas)
>50,000Hrs
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
Instalación
Independiente
Potencia de entrada
DC 5-12V
Temperatura de funcionamiento
0 a 50°C (32 a 122℉)
Temperatura de almacenamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Conversor de medios de fibra a Ethernet con autonegociación Gigabit
1 puerto SC monomodo 100/1000Base-X y 1 puerto RJ45 10/100/1000Base-T amplían la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.
Convierte y amplía señales dentro de tu red Ethernet
El convertidor amplía los enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para profesionales informáticos y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Amplía tu red
Más allá del límite de 100M de cable de cobre, hasta 40KM
Mantener las inversiones
Migrar una red local a la fibra con el hardware de cobre existente
Conversión de velocidad
Permite convertir velocidades de enlace de 10/100/1000Base-T a 100/1000Base-X
Funcionamiento sencillo y rápido
El diseño intercambiable en caliente hace que estos convertidores sean fáciles de instalar y solucionar para los novatos, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, funcionamiento sencillo
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión adecuadamente
Supervisa fácilmente la actividad de la red
Configuraciones de diagnóstico e interruptores DIP mediante LED para una instalación rápida
Alarma LFP Fallo de enlace en un corto periodo de tiempo
Con la función LFP (link fault pass through), los administradores del sistema pueden advertir el fallo del enlace en un breve periodo de tiempo, minimizando las pérdidas causadas por este problema.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente