El transceptor SFP28 compatible con Juniper proporciona 25 GBase-LRS a lo largo de hasta 300m sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector dúplex LC. Todos nuestros transceptores cumplen los estándares Multi-Source Agreement (MSA) para proporcionar una integración de red perfecta. Entre las características adicionales del producto se incluye la soporta Digital Optical Monitoring (DOM), que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm LC dúplex SMF DOM 300m
#212123
#212123
56,87 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25GLRS-31
0 vendido
1 comentario
0 pregunta
Transceiver Models:
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con Juniper 25GBASE-LR-S SFP28 DOM para centro de datos (SMF, 1310nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-25GLRS-31
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78125Gb/s
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
300m
Conector
LC dúplex
Material
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-5~2dBm
Sensibilidad del receptor
<-8.5dBm
Presupuesto de energía
3.5W
Modulación
NRZ
Consumo de energía
1W
Relación de extinción
3W
CDR
Soportado
Función FEC
Soportado
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3 by, IEEE 802.3cc
DOM
Soportado
Aplicación
25G Ethernet/ Centro de datos
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centros de datos
Caracterizado por su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Rendimiento y calidad líderes para 25G
Con chip Macom incorporado, el transceptor SFP28 25G ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 25G. Equipado con embalaje BOX de diseño individual.
Macom Chip
Transmisión estable
≤1W
Bajo consumo
Embalaje BOX
Gran estanqueidad
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarte una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 5E-5
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Longitud de onda central | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
Tipo de transmisor | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Tipo de fibra | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Embalaje | Embalaje BOX | Embalaje COB | Embalaje BOX | Embalaje BOX | Embalaje BOX |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Macom |
Aplicación | 25G Ethernet/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos | 25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
G***s
United States
26 de jul. de 2024
Thank you so much for tending this order. Appreciate on time service we have three more of these coming and you have our business.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente