El transceptor SFP+ compatible con Cisco SFP-10G-LR-X admite enlaces de hasta 10km de longitud sobre fibra SMF LC dúplex. Este transceptor es compatible con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ de 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-LR-X SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/21171.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-LR-X SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-LR-X SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-LR-X SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-LR-X SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-LR-X SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-LR-X SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-LR-X SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM dúplex LC/UPC SMF
#11555
#11555
32,67 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GLR-31
1K vendidos
2.1K comentarios
11 preguntas
Modelos de transceptores:
Compatibilidad:
24843 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
3703 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco SFP-10G-LR-X, 10GBASE-LR/LW y OTU2e SFP+ (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Cisco
SFP-10G-LR-X
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
Presupuesto de energía
6.2dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para el centro de datos
El transceptor SFP+, de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara>20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia máxima de cable | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo de cable | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potencia TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo de energía | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Típico) | ≤0.6W (Típico) | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Datasheet (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1774
268
72
1
1
M***k
Bosnia and Herzegovina
14 de agto. de 2024
Superb quality and price
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***i
United Arab Emirates
12 de my. de 2024
Everything was fine and smooth in the ordering process.
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente