El transceptor QSFP28 compatible de Mellanox proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1280nmTx/1310nmRx a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, centros de datos y redes de área de almacenamiento.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km temperatura extendida OS2 DOM símplex LC paralelo SMF Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023120817301255b2x8.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km temperatura extendida OS2 DOM símplex LC paralelo SMF Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km temperatura extendida OS2 DOM símplex LC paralelo SMF Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120817301255b2x8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km temperatura extendida OS2 DOM símplex LC paralelo SMF Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208173012ixcu48.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km temperatura extendida OS2 DOM símplex LC paralelo SMF Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140089.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km temperatura extendida OS2 DOM símplex LC paralelo SMF Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120817301231xx2d.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km temperatura extendida OS2 DOM símplex LC paralelo SMF Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140089.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km temperatura extendida OS2 DOM símplex LC paralelo SMF
#205779
#205779
2.780,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
0 vendido
2 comentarios
0 pregunta
Compatibilidad:
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Mellanox 100GBASE-BX20 QSFP28 óptico para Ethernet y centro de datos (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, temperatura extendida, DOM)
Specifications
Número de pieza
QSFP28-100G-BX20
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.1Gbps
Longitud de onda
1280nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Potencia mínima del receptor
-14.5dBm
Presupuesto máximo de energía
13dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura ampliado
-20 a 85°C
Protocolos
QSFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
Características
Conectividad 100G para centros de datos
Con 5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311171853251jyjgh.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarte una óptica fiable y de alta calidad.
Longitud de onda central | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC símplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 20km | 20km | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperatura | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 104GBASE Ethernet |
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
G***h
United States
15 de nov. de 2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***e
United States
08 de abr. de 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente