El transceptor 100GBASE-SR1.2 QSFP28 compatible con H3C es un transceptor óptico conectable con una interfaz de conector LC dúplex para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de corto alcance que utilizan fibra multimodo (MMF). Ofrece a los clientes una solución atractiva que permite reutilizar la infraestructura MMF dúplex de 10 Gb existente para la migración a la conectividad 100 Gigabit Ethernet. Este transceptor cumple la MSA QSFP28 y la interfaz eléctrica CAUI-4 IEEE 802.3bm. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz I2C, tal como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. También puede conectarse a un BiDi SR4.2 de 400Gbps en un modo de conexión 4x 100G-SR1.2.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C QSFP-100G-SR1.2 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 100m OM4 DDM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231117163457mowvrh.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C QSFP-100G-SR1.2 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 100m OM4 DDM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163457mowvrh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C QSFP-100G-SR1.2 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 100m OM4 DDM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163457d292qo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C QSFP-100G-SR1.2 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 100m OM4 DDM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951krqeaf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C QSFP-100G-SR1.2 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 100m OM4 DDM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163457297cgi.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C QSFP-100G-SR1.2 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 100m OM4 DDM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951y2pit5.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C QSFP-100G-SR1.2 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 100m OM4 DDM LC dúplex MMF
#201895
#201895
761,09 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Transceiver Type:
Prepedido. envío antes de 30 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-SR1.2 QSFP28 compatible con H3C para Ethernet y centro de datos (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
QSFP-SR1.2-100G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25 Gbps
Longitud de onda
850nm, 910nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
Marvell VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6.2dBm~4dBm
Potencia mínima del receptor
-8.2dBm
Presupuesto de energía
2dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
≤4W
Temperatura comercial
-10 a 60 ℃ (14 a 140°F)
DDM/DOM
Soportado
Ratio de bits erróneos (BER)
2.4x10-4 (Pre-FEC) 1x10-12 (Post-FEC)
FEC integrado
KP4 FEC
Protocolos
QSFP28 MSA y IEEE 802.3bm CAUI-4
Aplicación
Centro de datos, Ethernet 100GBASE
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117153753o3z3ll.jpg)
Características
Conectividad 100G para centros de datos
La 100G SR1.2 BiDi puede lograr una transmisión de corto alcance de 100G mediante LC dúplex como la 100G SWDM4 BiDi. Pero la SR1.2 BiDi de doble longitud de onda no interoperará con la SWDM4 BiDi cuatribanda.
Actualización sin problemas de Ethernet de 10G a 100G
100G SR1.2 ofrece a los operadores de centros de datos una solución atractiva que permite reutilizar la infraestructura MMF dúplex 10G existente para migrar a conectividad Ethernet 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231122195222v1yjrc.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente