Intel Compatible SFP+ transceiver supports up to 100km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231111105719stjcdp.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111105719stjcdp.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111105719dmc8qk.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.C.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.D.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.E.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.F.jpg)
Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#201759
#201759
676,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GZRC-55
2 vendidos
25 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
50 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GZRC-55
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
100km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -25dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230728163409r4urnm.jpg)
Características
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
20
4
1
0
0
F***r
Australia
02 de mzo. de 2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***o
United States
14 de jun. de 2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0K***r
United States
23 de abr. de 2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente