El IES2100-8FE dispone de 8 puertos RJ45 10/100BASE-T, diseñados especialmente para un amplio espectro de necesidades de conectividad industrial y de empresa extendida. El diseño plug-and-play no gestionado facilita la implementación, sin necesidad de técnicos. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP41, puede funcionar en un amplio intervalo de temperaturas de -40 a 75 °C. La placa de circuito tiene un revestimiento de tres capas y características de disipación del calor sin ventilador, este switch es ideal para entornos difíciles, como armarios de control de tráfico, suelos de fábricas y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. También admite montaje en carril DIN, lo que ahorra mucho espacio para los armarios.
Haz clic para ampliar la imagen
IES2100-8FE, switch industrial Fast Ethernet no gestionado de 8 puertos, 8 x 10/100MBASE-T, temperatura de funcionamiento de -40 a 75°C
#201283
#201283
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: IES2100-8FE
15 vendidos
0 comentario
2 preguntas
7 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de sept., 2024
63 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
8 en tránsito. entrega antes de 30 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
IES2100-8FE, switch industrial Fast Ethernet L2 no gestionado de 8 puertos, 8 x 10/100MBASE-T
Specifications
Puertos
8x 10/100BASE-T RJ45
Dirección MAC
2K
Capacidad de conmutación
1.6Gbps
Tensión de entrada
24-48V DC
Tasa de reenvío
1.2Mpps
Peso
≤0.8kg
Número de ventilador
Sin ventilador
Consumo máximo de energía
5.0W
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Distribuidor
Distribuidor metálico IP41
Humedad de funcionamiento
5-95%(sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x 5.12''x 5.91'' (44x130x150mm)
Instalación
Montaje en carril DIN
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Plug and Play, sin necesidad de configuración
El diseño plug-and-play facilita la instalación sin necesidad de técnicos. La red cableada está disponible tras enchufar un cable Ethernet sin esfuerzo y sin operaciones laboriosas.
Interfaces Fast Ethernet completas
IES2100-8FE está disponible con 8 puertos RJ45 10/100BASE-T para proporcionar acceso seguro a aplicaciones de alta velocidad en el espacio industrial.
Capacidad de conmutación
1.6Gbps
Entrada de tensión ancha
24-48V DC
Tasa de reenvío
1.2Mpps
Carcasa metálica de aluminio IP41 apta para entornos industriales
IES2100-5FE está equipado con una robusta carcasa metálica IP41 para soportar un alto grado de vibración y polvo mientras funciona en entornos industriales de -40° a 75°C.
Distribuidor IP41
Resistente a golpes y vibraciones
Temperatura -40°-75° C
Switches industriales Ethernet compactos diseñados para espacios reducidos
El pequeño switch soporta el montaje en carril DIN, lo que permite un uso eficiente del espacio del armario para implantaciones sencillas, flexibles y seguras.
Energía redundante
Diseño sin ventilador
Montaje en carril DIN
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente