El transceptor SFP+ compatible con H3C soporta hasta 40km sobre OS2 SMF a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple las normas SFF-8431 y SFF-8432. Dispone de monitorización de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y canal de fibra, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231106165305f0t4zt.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106165305f0t4zt.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311061653056s3oii.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908170228yoruqq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908170229i4qgnf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908170229a0jk1a.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48813.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOMLC/UPC dúplex SMF
#200751
#200751
47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GER-31
8 vendidos
48 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
579 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
293 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con H3C 10GBASE-ER SFP+ (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GER-31
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1310nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 0.6W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a aumentar rápidamente una transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad demostrada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificados a través de un riguroso proceso con equipos avanzados a asegurar que usted obtenga la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
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
35
10
3
0
0
E***a
United States
18 de oct. de 2023
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0T***n
United States
07 de febr. de 2023
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***r
Canada
08 de agto. de 2020
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
Compra verificada
Útil 17
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente