El transceptor SFP+ compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM soporta hasta 220 m sobre fibra multimodo OM3 (MMF). Este transceptor es compatible con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Dispone de monitorización de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, tal como se especifica en SFF-8472. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y enlaces multimodo FDDI heredados, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOMLC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231104114703y2f8w8.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOMLC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231104114703y2f8w8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOMLC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231104114703aeg00r.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOMLC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802142533iy8ufl.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOMLC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231104114703d8j676.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOMLC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021425363aed05.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOMLC/UPC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39383.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOMLC/UPC dúplex MMF/SMF
#200537
#200537
29,04 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
583 vendidos
581 comentarios
0 pregunta
Modelos de transceptores:
1526 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de jul., 2024
585 en almacén global. Recibe tu pedido el 31 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM 10GBASE-LRM SFP+ (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Specifications
Fortinet compatible
FS-TRAN-SFP+LRM
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
220m @ OM3 MMF, 300m sobre SMF
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de fibra
MMF/SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-6.5~-0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -8.4dBm
Consumo de energía típico
<1W
Sobrecarga del receptor
+1.5dBm
Tamaño del núcleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201130/16067305405fc4c32cb610d8.56030301.jpeg)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 0.6W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626155540ny0ye8.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm |
Distancia del cable (máx.) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Tipo de cable | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF |
Potencia TX | -6.5~-0.5dBm | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Sensibilidad del receptor | < -8.4dBm | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Consumo de energía | <1W | <2.9W | <1W | <2.9W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
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
484
73
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
27 de jun. de 2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***r
United States
11 de dic. de 2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0P***s
United States
06 de oct. de 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente