El transceptor SFP+ compatible con Ubiquiti soporta longitudes de enlace de hasta 100 m sobre OM3 MMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Dispone de monitorización de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, tal y como se especifica en SFF-8472. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOMLC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311071056208h7008.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOMLC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311071056208h7008.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOMLC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107105620ro87uv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOMLC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228z5wk3k.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOMLC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228iuqe7h.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOMLC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228ow6nys.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOMLC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18ckwvrlzr20181029163806.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOMLC/UPC dúplex MMF
#74668
#74668
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GSR-85
155 vendidos
221 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
33898 en almacén DE. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
2623 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Ubiquiti 10GBASE-SR SFP+ (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GSR-85
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m sobre OM3 MMF
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
VCSEL 850nm
Tipo de fibra
MMF
Soporta DOM
Sí
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
* Los transceptores FS UB son totalmente compatibles con los equipos Ubiquiti. Haz clic en
para obtener más información.
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252980625cdcb4e00df5.76570817.jpeg.webp)
Características
Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Cable Type (1)Configuration (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
189
29
3
0
0
O***n
United States
13 de sept. de 2023
"There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***z
United States
13 de sept. de 2023
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
Thank you!
Thank you!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0M***o
Argentina
28 de mzo. de 2018
En el pasado, confié y compré los transceptores originales, pero recientemente me enamoré de los transceptores de FS.COM, aunque no son originales. Los componentes SFP de FS se importan de compañías famosas de EE. UU. Y tienen más de 200 switches originales en su centro de prueba para garantizar la compatibilidad. Cada módulo será probado antes del envío. Además, su precio es muy competitivo en todo el mercado. FS.COM es mi socio confiable.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente