El transceptor SFP+ compatible FN-TRAN-SFP+GC de Fortinet proporciona un rendimiento de 10 GBase-T de hasta 30 m a través de cable de cobre cat6a/cat7 mediante conector RJ-45. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP+ 10G fácil de instalar e intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilicen conexiones de cobre.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FN-TRAN-SFP+GC 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 de 30m Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311011433281vis4x.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FN-TRAN-SFP+GC 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 de 30m Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011433281vis4x.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FN-TRAN-SFP+GC 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 de 30m Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143328ze6981.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FN-TRAN-SFP+GC 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 de 30m Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FN-TRAN-SFP+GC 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 de 30m Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FN-TRAN-SFP+GC 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 de 30m Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet FN-TRAN-SFP+GC 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 de 30m
Hot #200043
Hot #200043
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-T
1.5K vendidos
221 comentarios
1 pregunta
Modelos de transceptores:
5636 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de jul., 2024
50 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-T compatible con Fortinet FN-TRAN-SFP+GC (cobre, 30m, RJ-45)
Specifications
Fortinet compatible
FN-TRAN-SFP+GC
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Consumo de energía
≤2.9W
Distancia del cable
30m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
5,000,000 horas
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
Características
Implantación flexible de redes de área local
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Conectividad 10G para centros de datos
Con 2.9W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a aumentar rápidamente una transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo de cable | Cat6A/Cat7 o mejor | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potencia TX | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo de energía | <2.9W | <1W | <2.9W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Auto-negotiation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
215
5
0
0
1
H***s
United States
27 de jun. de 2024
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente