El módulo 400GBASE-SR4.2, conector MTP/MPO-12, hasta 150m sobre fibra multimodo OM5 paralela. Cumple el protocolo IEEE 802.3 y la norma 400GAUI-8/PAM4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G. Y puede soportar 4× 100G-SR1.2.
![Módulo transceptor/Transceiver óptcio 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12 MMF personalizado, soporta 4 × 100G-SR1.2 Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231029211808yrjib8.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptcio 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12 MMF personalizado, soporta 4 × 100G-SR1.2 Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231029211808yrjib8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptcio 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12 MMF personalizado, soporta 4 × 100G-SR1.2 Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310292118082zsolq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptcio 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12 MMF personalizado, soporta 4 × 100G-SR1.2 Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231029211808kfzmsr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptcio 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12 MMF personalizado, soporta 4 × 100G-SR1.2 Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231029211808oaycmf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptcio 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12 MMF personalizado, soporta 4 × 100G-SR1.2 Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231029211808vdgybj.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptcio 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12 MMF personalizado, soporta 4 × 100G-SR1.2
#199399
#199399
1.546,38 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Servicio de etiquetas:
Prepedido. envío antes de 7 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)
Specifications
Número de pieza
QDD-SR4.2-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps
Longitud de onda
850nm,910nm
[Rango de longitud de onda central de carril 844~863nm/900~918nm]
[Rango de longitud de onda central de carril 844~863nm/900~918nm]
Distancia máxima del cable
70m@OM3/150m@OM5
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6.5dBm~4dBm
Potencia RX
-8.5dBm~4dBm
Presupuesto de energía
2dB
Modulación
8x 53.125Gb/s PAM4
Consumo de energía
≤12W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC integrado
NO
Tamaño del núcleo
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Tecnología de embalaje
COB
Garantía
5 años
Protocolos
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231030164240s2k6eh.jpg)
Características
Personalización del transceptor para una compatibilidad total
Configuración con la FS BOX o la tarjeta de codificación y pruebas en el entorno de switch objetivo para una interoperabilidad de alto rendimiento.
Marcas compatibles personalizadas
100% probado en dispositivos anfitriones
Servicio de etiquetas personalizadas en línea adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas de fácil identificación para facilitar la recepción, el almacenamiento y el despliegue.
Selecciona tipos de etiquetas
Etiquetas coloreadas en blanco y negro o neutras
Rellena los datos de la etiqueta
Logotipo de la marca, P/N, S/N, proveedorp
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de temperatura
0~70°C
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de ensayo de última generación.
Soporte técnico
Soporta un equipo de ingenieros profesionales.
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Tecnología de embalaje | COB | COB | COB | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 400G a 4x 100G Breakout | Centro de datos 400G a 8x 50G Breakout | Centro de datos 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout | Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente