El módulo óptico compatible genérico 9.953G-TX/ 9.953G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON ONU de formato pequeño enchufable Plus (SFP+) puede proporcionar un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de subida y bajada de 10G a través del conector SC/APC, alcanzando un enlace de hasta 20 km. Puede funcionar a temperaturas entre -40~85℃. La monitorización óptica digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente la norma G.9807.1.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico XGSPON ONU SFP+ compatible genérico 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023101917265482ndk8.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico XGSPON ONU SFP+ compatible genérico 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023101917265482ndk8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico XGSPON ONU SFP+ compatible genérico 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654crxtze.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico XGSPON ONU SFP+ compatible genérico 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654um1i98.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico XGSPON ONU SFP+ compatible genérico 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654e0f4gh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico XGSPON ONU SFP+ compatible genérico 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654rey20z.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico XGSPON ONU SFP+ compatible genérico 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF (Industrial)
Hot #196583
Hot #196583
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: XGS-SFP-25-20I
19 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
7 en almacén global. Recibe tu pedido el 1 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor XGSPON ONU clase N1/N2/E1 compatible genérico 9.953G-TX/ 9.953G-RX (SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC DOM industrial)
Specifications
Número de pieza
XGS-SFP-25-20I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima del cable
20km
Longitud de onda
1270nm-TX/1577nm-RX
Tasa de cable
9.953G-TX/9.953G-RX
Conector
SC/APC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia Tx
4~9dBm
Potencia Rx
-28~-9dBm
Presupuesto mínimo de energía
32dB
Sensibilidad del receptor
<-28dBm
Consumo de energía
< 2W
Relación de extinción
6dB
Aplicación
Red de acceso
Protocolos
ITU G.9807. 1
Temperatura de funcionamiento
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308091757247ovelg.jpg)
Características
Solución de red XGSPON simétrica
El módulo XGSPON ONU puede proporcionar a los usuarios una Tx/Rx simétrica de 9,953 Gbps y soporta mejor las aplicaciones que necesitan ocupar continuamente ancho de banda de enlace ascendente.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Operating Temperature (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
M***n
United States
10 de oct. de 2023
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***p
Australia
22 de sept. de 2023
We are very happy with how quickly the products arrived, thank you.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente