FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

S2805S-48T4S, switch administrado Gigabit Ethernet capa 3 de 48 puertos, 48 Gigabit RJ45, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10Gb, chip Realtek

Hot #193942
Hot #193942

Realtek LACP VLAN ACLs 802.1X

337,59 € (IVA incluido)
FS P/N: S2805S-48T4S
655 vendidos
1 comentario
2 preguntas
4 en tránsito. entrega antes de 21 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

S2805S-48T4S, switch administrado Gigabit Ethernet capa 3 de 48 puertos, 48 Gigabit RJ45, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10Gb, chip Realtek

El S2805S-48T4S es un switch administrado inteligente de alto rendimiento. Ofrece 48 puertos RJ45 de auto-negociación de 10/100/1000Mbps y 4 puertos SFP+ de 10Gb, que pueden ser utilizados para implementaciones de capa de acceso en pequeñas y medianas empresas (PYMES). Su modo de gestión inteligente y su instalación flexible pueden cumplir con los requisitos de muchos escenarios. La gestión a través de una interfaz web amigable para el usuario puede simplificar las operaciones y mejorar la experiencia del usuario. El switch S2805S-48T4S integra hardware robusto con la plataforma FSOS y funciones mejoradas como VLAN 802.1Q, VLAN basada en puertos, QoS, IGMP, ideal para empresas, comercios minoristas, pueblos inteligentes, hoteles, redes de oficina y redes de campus.

Especificaciones
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 10G SFP+
Chip del switch
RTL9311+6*RTL8218D+3*RTL8231
Capacidad de conmutación
176Gbps
Dirección MAC
32K
Tasa de reenvío
130.944Mpps
Rango de entrada
AC100-240V, 50/60Hz
Búfer de paquetes
4MB
Jumbo Frame
12K
Memoria Flash
32MB
Gestión
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
SDRAM
512MB
MTBF
>200,000 horas
Número de ventilador
1
Consumo máximo de energía
48W
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Temperatura de funcionamiento
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x17.32''x12.99'' (44x440x330mm)
Opciones de montaje
Sobremesa y rack
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Mejora la gestión con una red de campus integrada
La implementación de switches apilables, arquitectura extensible y operaciones y mantenimiento inteligentes ofrece una red de 10G simple, flexible y de alto rendimiento para cubrir todos los escenarios en el campus.
48 puertos con autonegociación y 4 SFP+ para escenarios diversos y distancias más largas
48 puertos RJ45 Gigabit para conectar múltiples dispositivos según el ancho de banda requerido, y 4 puertos SFP+ de 10G para ofrecer un mayor ancho de banda de enlace ascendente y soportar distancias más largas que el cableado de cobre.
RTL9311
Chip Realtek
176Gbps
Capacidad de conmutación
130.944Mpps
Tasa de reenvío
VLAN para ahorrar recursos y mejorar la seguridad

Al segregar tus redes sin comprar equipos separados para cada una, puede crear límites virtuales alrededor de las unidades de negocios para ralentizar o detener los ataques y lograr una mayor seguridad.

Enrutamiento Lite L3 para una mayor eficiencia de la red

El enrutamiento L3 aumenta la eficiencia de tu red al descargar las tareas de manejo del tráfico interno de tu router y simplifica la configuración de la red, lo que resulta amigable para los usuarios de PYMES.

IEEE 802.3az (Ethernet verde) para ahorro de energía

IEEE 802.3az ayuda a reducir el consumo de energía durante las horas de menor actividad o de inactividad y a ajustar la tarifa de energía según la longitud del cable, lo que reduce los costos de energía y la huella de carbono.

QoS (calidad de servicio) para priorización del tráfico
La QoS avanzada segmenta el tráfico de datos, como el tráfico de voz y las videoconferencias, priorizando el tráfico empresarial crítico para reducir la pérdida de paquetes, la latencia y la fluctuación en una red para un mejor control del tráfico.
El tráfico descontrolado provoca congestión de la red y pérdida de paquetes
Clasifica y prioriza el tráfico para una eficiencia óptima
Funciones de seguridad avanzadas preparadas para el futuro para proteger tu red

El switch S2805S-48T4S con capacidades de estabilidad y seguridad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., puede defenderse contra amenazas de red para empresas, campus y la industria financiera.

Gestión visual con facilidad

Gestión a través de una interfaz web fácil de usar para hacer frente a cualquier problema complejo de red.

Puertos RJ45
48 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
Puertos SFP
4 x 10G SFP+ puertos
4 x 1G SFP puertos
4 x 1G SFP puertos
Puertos PoE
24 x PoE+ puertos
Presupuesto PoE
370W
Capa de gestión
L3
L2
L2
Ventilador
1 ventilador inteligente
Sin ventilador
3 ventiladores inteligentes
VLAN, QoS, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, protección DDoS
yes
yes
yes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

I***r

United States

28 de febr. de 2024
5.0
FS has succeeded building an exceptionally reliable business growing into the standard place to go for affordable well priced reliable network electronics! You have my admiration!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente