El transceptor compatible Extreme QSFP28 proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1304.58 nm-TX/1309.14 nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, centros de datos y redes de área de almacenamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme 100GBASE-BX40 QSFP28 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LC símplex SMF
#193921
#193921
2.054,58 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-100G-BX40
12 vendidos
9 comentarios
0 pregunta
Transceiver Type:
Prepedido. envío antes de 05 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible Extreme 100GBASE-BX40 QSFP28 para Ethernet y centros de datos (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
Q28-100G-BX40
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
MZM EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1.7~7.1dBm
Potencia mínima de receptor
> -13.8dBm
Presupuesto mínimo
15.5dBm
Sobrecarga de receptor
-3dBm
Consumo de energía
≤ 4.5W
Relación de extinción
> 5.0dB
DDM/DOM
Soportado
FEC incorporado
KP4
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
Con 4.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizate una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2E-4
Prueba de temperatura
0 a 70°C
Longitud de onda central | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC símplex | LC símplex |
Distancia del cable (máx.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulación | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Consumo de energía | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Tipo de transmisor | EML | DFB | DFB | EML |
Protocolos | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Aplicación | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
9
0
0
0
0
I***n
United Kingdom
05 de oct. de 2023
I recently purchased the QSFP28 transceiver and it has exceeded my expectations in terms of performance and versatility.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0L***c
Spain
02 de oct. de 2023
Even the packaging is exquisite. I didn't expect it to be cheap and good.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***n
United States
02 de oct. de 2023
Works great with Juniper network devices.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente