El 400G QSFP-DD ZR+ Pro es un módulo óptico coherente sintonizable de frecuencia óptica de banda C que combina la funcionalidad DSP ASIC coherente de 7 nm con los mejores láseres sintonizables de ancho de línea ultraestrecho de su clase, moduladores de alta velocidad y receptores coherentes de alta capacidad de respuesta para ofrecer un alto rendimiento en formato de modulación 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK/ 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM.El transceptor cumple la norma OIF QSFP-DD MSA y soporta funciones de diagnóstico digital, por lo que está diseñado para utilizarse junto con una plataforma host para soportar transmisiones de 400G a través de enlaces ópticos en aplicaciones DCI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switch 400G DWDM sintonizable coherente QSFP-DD de alta potencia (brillante) DCO >120km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202309011008290bcm9e.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switch 400G DWDM sintonizable coherente QSFP-DD de alta potencia (brillante) DCO >120km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309011008290bcm9e.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switch 400G DWDM sintonizable coherente QSFP-DD de alta potencia (brillante) DCO >120km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309011009274gvkda.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switch 400G DWDM sintonizable coherente QSFP-DD de alta potencia (brillante) DCO >120km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switch 400G DWDM sintonizable coherente QSFP-DD de alta potencia (brillante) DCO >120km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101235chl77n.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switch 400G DWDM sintonizable coherente QSFP-DD de alta potencia (brillante) DCO >120km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switch 400G DWDM sintonizable coherente QSFP-DD de alta potencia (brillante) DCO >120km DOM LC dúplex SMF
#193131
#193131
9.672,74 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
8 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor QSFP-DD sintonizable DWDM de 400G para switches FS (SMF, 1528,77~1567,13nm, >120km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
QDD-ZRP-400G-HT
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad de datos
100/200/300/400 Gbps
Longitud de onda
1528.77~1567.13nm
Distancia
400G ZR ≤120km
400G ZR gris ≤80km (sin amplificar)
400G ZR+ ≤450km
400G ZR gris ≤90km (sin amplificar)
300G ZR+ ≤600km
200G ZR+ ≤1000km
100G ZR+ ≤2000km
400G ZR gris ≤80km (sin amplificar)
400G ZR+ ≤450km
400G ZR gris ≤90km (sin amplificar)
300G ZR+ ≤600km
200G ZR+ ≤1000km
100G ZR+ ≤2000km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Potencia TX
400G ZR y 400G ZR+(120km) -10~1
400G ZR y 400G ZR+ gris 3~5
400G ZR y 400G ZR+ gris 3~5
Potencia de receptor
400G ZR/ZR+ -12~0
400G gris -21~0
300G ZR+ -15~0
200G/100G ZR+ -18~0
400G gris -21~0
300G ZR+ -15~0
200G/100G ZR+ -18~0
Consumo de energía
≤ 22.5W
Sensibilidad Rx
400G gris ZR -20
400G gris ZR+ -22
400G gris ZR+ -22
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0℃ a 70°C(32 a 158°F)
FEC
OFEC/ CFEC
Formato de modulación
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
Protocolos
Open ZR+ MSA 2.0 y OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3 IEEE Std 802.3-2018
Aplicación
LH/Regional/Metro/ROADMs
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
Características
Conectividad 400G para centros de datos
Con 22.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP-DD ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a una transmisión de 400G.
Solución centrada en Ethernet 400G en el centro de datos
El módulo 400G ZR+ Pro permite la transmisión con el Mux/Demux y el EDFA en topología punto a punto hasta una distancia de 120km, lo que proporciona una mayor escala y mayores velocidades de transferencia para DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Longitud de onda central | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia | 400G ZR ≤120km 400G ZR gris ≤80km (sin amplificar) 400G ZR+ ≤450km 400G ZR gris ≤90km (sin amplificar) 300G ZR+ ≤600km 200G ZR+ ≤1000km 100G ZR+ ≤2000km | 400G ZR ≤120km 400G ZR gris 30~40Km (sin amplificar) | 400G ZR ≤120km 400G ZR+ ≤450km 300G ZR+ ≤600km 200G ZR+ ≤1000km 100G ZR+ ≤2000km |
Consumo de energía | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
Modulación | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
Tolerancia OSNR | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR y 400G ZR+(120km): -10~1 400G ZR y 400G ZR+ gris: 3~5 | 400G ZR: -13~-9dBm 400G ZR gris: -9~-6dBm | 400G: -13~-9dBm 300G: -10~-6dBm 200G: -9~-5dBm 100G: -8~-4dBm |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Sensibilidad RX | 400G gris ZR:-20dBm 400G gris ZR+:-22dBm | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm |
Protocolos | Open ZR+ MSA 2.0 y OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0, OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 y OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 |
Aplicación | LH/Regional/Metro/ ROADMs | Edge DCI | Edge DCI IP sobre DWDM de metro o larga distancia |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente