El 400G QSFP-DD ZR+ es un módulo óptico coherente sintonizable de frecuencia óptica de banda C que combina la funcionalidad DSP ASIC coherente de 7 nm con los mejores láseres sintonizables de ancho de línea ultraestrecho de su clase, moduladores de alta velocidad y receptores coherentes de alta capacidad de respuesta para ofrecer un alto rendimiento en formato de modulación 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM. Este transceptor cumple los estándares OIF 400ZR y QSFP-DD MSA. Está pensado para utilizarse junto con una plataforma host para soportar la transmisión de 400G a través de enlaces ópticos en aplicaciones DCI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper Networks QDD-400G-ZR-M 400G DWDM sintonizable coherente QSFP-DD DCO >120km DOM LC dúplex SMF para transmisión
#193097
#193097
8.463,95 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFPDD-ZRP-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor QSFP-DD compatible QDD-400G-ZR-M de 400G DWDM (SMF, 1528,77 nm-1567,13 nm, >120 km, LC, DOM)
Specifications
Juniper compatible
QDD-400G-ZR-M
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad de datos
100/200/300/400 Gbps
Longitud de onda
1528.77nm-1567.13nm
FEC
OFEC, CFEC
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Consumo de energía
≤22.5W
Daño RX Potencia de entrada
10dBm
Temperatura comercial
0~70℃
DDM/DOM
Soportado
Presupuesto de energía
400G ZR+ y 400G ZR(120km) 9dB
300G ZR+ 12dB
200G ZR+ 13dB
100G ZR+ 14dB
300G ZR+ 12dB
200G ZR+ 13dB
100G ZR+ 14dB
Distancia
400G ZR ≤120km
400G ZR+ ≤450km
300G ZR+ ≤600km
200G ZR+ ≤1000km
100G ZR+ ≤2000km
400G ZR+ ≤450km
300G ZR+ ≤600km
200G ZR+ ≤1000km
100G ZR+ ≤2000km
Potencia TX
400G -13~-9dBm
300G -10~-6dBm
200G -9~-5dBm
100G -8~-4dBm
300G -10~-6dBm
200G -9~-5dBm
100G -8~-4dBm
Potencia RX
400G -12~0dBm
300G -15~0dBm
200G/100G -18~0dBm
300G -15~0dBm
200G/100G -18~0dBm
Formato de modulación
100G DP-QPSK,200G DP-QPSK,300G DP-8QAM,400G DP-16QAM
Sensibilidad RX
400G ZR -20dBM
400G ZR+ -22dBm
400G ZR+ -22dBm
Tolerancia OSNR
400G ZR 26dB/0.1nm
400G ZR+ 24dB/0.1nm
300G ZR+ 21dB/0.1nm
200G ZR+ 16dB/0.1nm
100G ZR+ 12.5dB/0.1nm
400G ZR+ 24dB/0.1nm
300G ZR+ 21dB/0.1nm
200G ZR+ 16dB/0.1nm
100G ZR+ 12.5dB/0.1nm
Protocolos
Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 400G para centros de datos
Con 22.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP-DD ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a una transmisión de 400G.
Solución centrada en Ethernet 400G en el centro de datos
El módulo ZR+ 400G permite la transmisión con el Mux/Demux y el EDFA en topología punto a punto hasta una distancia de 120 km, proporcionando mayor escala y mayores velocidades de transferencia para DCI.
Longitud de onda central | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Power Consumption | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Distancia | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR gris:30~40Km (sin amplificar) | 400G ZR:≤120km 400G ZR gris:≤80km (sin amplificar) 400G ZR+:≤450km 400G ZR gris:≤90km (sin amplificar) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Modulación | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
Tolerancia OSNR | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
Sensibilidad RX | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | -20dBm | 400G gris ZR:-20dBm 400G gris ZR+:-22dBm |
Protocolos | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 y OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 |
Aplicación | Edge DCI IP sobre DWDM de metro o larga distancia | Edge DCI | LH/Regional/Metro/ ROADMs |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente