FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31-I.

Módulo Transceptor compatible con Arista 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM dúplex LC SMF/MMF

New #190895
New #190895

≤1W 1310nm SMF/MMF DDM

15,73 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP1G-SX-31-I
0 vendido
17 comentarios
0 pregunta
327 en almacén DE. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
427 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible con Arista 1000BASE-SX SFP (SMF/MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Módulo transceptor compatible con Arista 1000BASE-SX SFP admite hasta 2km sobre fibra SMF o MMF dúplex LC. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para ser utilizado en una serie de Cisco switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con características del bajo consumo de energía, de alta velocidad, fácil de instalar, intercambiable en caliente, el transceptor 1G SFP es ideal para enlaces ISP (Internet Service Provider) de comunicación Gigabit Ethernet, redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN para centros de datos y otros enlaces ópticos.

Especificaciones
Número de parte
SFP1G-SX-31
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km
Tipo de fibra
SMF/MMF
Longitud de onda
1310nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
< 1W
Tipo de transmisor
FP
Tipo de receptor
PIN-TIA
Potencia TX
-9~-3dbm
Sensibilidad del receptor
< -21dBm
BER
1E-12
DOM
Soportado
Protocolos
SFF-8472 MSA IEEE 802.3
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centro de datos
Presentado con baja potencia, el transceptor SFP ofrece una solución rentable para aplicaciones de Ethernet Gigabit.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1310nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.6
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
11
6
0
0
0

Д***н

Russian Federation

12 de my. de 2024
5.0
This industrial module is very easy to use. Excellent product for the cost!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

O***y

United States

29 de nov. de 2023
5.0
We've been using these products for a while now, and each time I am pleased with the experience. We will continue to use these products and would recommend them to everyone.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

H***n

United States

20 de nov. de 2023
4.0
I had no issues installing and getting these SFPs to work. Excellent product for the cost!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente