FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6AUTP.
Esta imagen trata sobre C6AUTP.
Esta imagen trata sobre C6AUTP.
Esta imagen trata sobre C6AUTP.
Esta imagen trata sobre C6AUTP.
Esta imagen trata sobre C6AUTP.
Esta imagen trata sobre C6AUTP.
Esta imagen trata sobre C6AUTP.

Cable Ethernet a granel Cat6a personalizado, 1000ft (305m), 23AWG cable de cobre puro desnudo sólido, 750MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR

#190799
#190799

Cobre desnudo sólido PVC 10G Interior

127,05 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AUTP
0 vendido
0 comentario
2 preguntas
Longitud:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Solid
Calibre:
23AWG
Relación de acoplamiento:
PVC CMR
Color:
Azul
Prepedido. envío antes de 12 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
260,00 € por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable Ethernet a granel Cat6a personalizado, 1000ft (305m), 23AWG cable de cobre puro desnudo sólido, 750MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR

Cat6a se ha diseñado para alcanzar una distancia máxima de 100 metros y velocidades de red de 10 Gigabits. Esta robusta especificación te ofrece un margen adicional en toda la red que la Cat6 no puede ofrecer

El rendimiento de 750MHz duplica el de la Categoría 6 y quintuplica la capacidad de ancho de banda de la Categoría 5e. Nuestro cable Cat6a a granel ha sido sometido a pruebas de conformidad con todas las especificaciones EIA/TIA-568-C Cat 6a.

Specifications
Tipo de cable
Categoría 6a
Tipo de blindaje
UTP
Cubierta del cable
PVC CMR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
750 MHz
Soporte de velocidad de datos
1G/10GBase-T
Calibre del cable
23 AWG
Color del cable
Azul/Negro/Verde/Blanco/Amarillo Rojo/Gris/Naranja/Púrpura/Rosa
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro y sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, NSI/TIA-568.2-D
Diámetro del conductor (mm)
0,565 ± 0,005
Diámetro exterior del cable (mm)
7,1 ± 0,4
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
30
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50 °C (-14 a 122 °F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para conseguir cables fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables patch Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Hasta 750MHz y compatibilidad con Ethernet 10G-T

Este cable alcanza velocidades de hasta 750MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de ensayo de última generación.
Asistencia técnica
Obtén asistencia de un equipo de ingenieros profesionales.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Length Mark (1)Pure Copper (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente