Los cables ópticos activos SFP+ compatible con NETGEAR son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores SFP+ y funcionan con fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares SFF-8431 MSA. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de fibra y es adecuado para conexiones de 10Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
![Cable óptico activo industrializado SFP+ 10G compatible con Netgear 2m (7ft) Esta imagen trata sobre SFP-10G-AO02-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230711121013h09vxz.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable óptico activo industrializado SFP+ 10G compatible con Netgear 2m (7ft) Esta imagen trata sobre SFP-10G-AO02-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711121013h09vxz.jpg)
![Cable óptico activo industrializado SFP+ 10G compatible con Netgear 2m (7ft) Esta imagen trata sobre SFP-10G-AO02-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711121013qdf6iv.jpg)
![Cable óptico activo industrializado SFP+ 10G compatible con Netgear 2m (7ft) Esta imagen trata sobre SFP-10G-AO02-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711143717m74zva.jpg)
![Cable óptico activo industrializado SFP+ 10G compatible con Netgear 2m (7ft) Esta imagen trata sobre SFP-10G-AO02-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711120833s2436u.jpg)
![Cable óptico activo industrializado SFP+ 10G compatible con Netgear 2m (7ft) Esta imagen trata sobre SFP-10G-AO02-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711121013kkqgdq.jpg)
Cable óptico activo industrializado SFP+ 10G compatible con Netgear 2m (7ft)
#189313
#189313
72,60 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-AO02-I
5 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable óptico activo industrializados 10G SFP+ compatible con NETGEAR(2m, SFP+ a SFP+)
Especificaciones
Número de parte
SFPP10-AO02-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+ a SFP+
Voltaje Máximo de Suministro
3.45V
Radio de curvatura mínimo
30mm
Longitud del cable
1~300m@OM3 MMF
Longitud de onda
850nm
CDR incorporado
No
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Modulación
NRZ
Tasa de error de bit
1E-12
Material del chaqueta
OFNP
FEC Incorporado
No
Protocolos
SFF-8431, Ethernet 10GBASE, canal de fibra
Temperatura de operación
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 10G para el centro de datos
El transceptor SFP+, de baja potencia de 1W, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307121657334f721b.jpg)
Longitud de onda central | 850nm | 850nm |
Radio de curvatura mínimo | 30mm | 7.5mm |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL |
Tipo de conector | SFP+ a SFP+ | SFP+ a SFP+ |
Distancia máxima del cable | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulación | NRZ | NRZ |
Tasa de error de bit | 1E-12 | 1E-15 |
Temperatura de operación | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Protocolos | SFF-8431, Ethernet SR 10GBASE, canal de fibra | SFF-8431, Ethernet SR 10GBASE, canal de fibra |
Aplicación | Ethernet Industrial 10 Gigabits | Ethernet 10 Gigabits |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente