Diseñado con una excelente gestión del cableado, fácil acceso superior e inferior y un sistema de raíles de montaje totalmente ajustable, el gabinete de montaje en pared es extremadamente versátil para una amplia gama de aplicaciones. Resulta ideal como mini sala de telecomunicaciones o para puntos remotos de distribución y consolidación de redes en espacios abiertos y desprotegidos, como almacenes, establecimientos comerciales y colegios.
Haz clic para ampliar la imagen
Gabinete de red de 12U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio y 4 ruedas, negro
Gabinete de red de 12U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio y 4 ruedas, negro
El gabinete con puerta con ventana ahorra espacio en el suelo al tiempo que proporciona una forma efectiva de gestionar 12 unidades de rack de equipos de red activos y pasivos, y protege del polvo y otros peligros.
Los paneles laterales extraíbles, los convenientes puertos superiores/inferiores y las ruedas giratorias permiten un acceso fácil y seguro a los equipos instalados y al tendido de cables.
Paneles laterales extraíbles
Los paneles laterales extraíbles permiten un acceso fácil y seguro a los equipos instalados.
Puertos superiores e inferiores
Los convenientes puertos superiores e inferiores permiten un fácil enrutamiento de cables.
Orificios de ventilación
Los numerosos orificios de ventilación mantienen el equipo fresco y seguro.