El cable óptico activo compatible genérico 200G QSFP56 a 4x50G SFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con los estándares QSFP56 MSA/SFP56 MSA e IEEE. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200 G en un extremo y cuatro conectores SFP56 en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible genérico 5m (16ft), 200G QSFP56 a 4x50G SFP56
#188346
#188346
1.489,51 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-4SAO05
4 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable breakout óptico activo compatible genérico 200G QSFP56 AOC (5 metros, OM3 MMF, QSFP56 a 4 SFP56)
Especificaciones
Número de parte
Q56-4S56AO05
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP56 a SFP56
Velocidad máxima de datos
200G
Radio de curvatura mínimo
30mm
Longitud del cable
5m (16ft)
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Temperatura
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Material de chaqueta
OFNP
Consumo de energía típico
5.5W (QSFP56), 3W (SFP56)
Fuente de alimentación
3.3V
Longitud de onda
850nm
Tipo de fibra
Fibra multimodo OM3 (MMF)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad en el entorno de switch específico para garantizar un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
R***z
France
18 de jun. de 2023
work as described.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente