![Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 20m (66ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230805111603l805lj.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 20m (66ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAO20.](https://resource.fs.com/images/202407041135132evvur.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 20m (66ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230805111603l805lj.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 20m (66ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230805111606ajjvvo.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 20m (66ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240729150337l19vgp.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 20m (66ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240729150337a281sx.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 20m (66ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240729150337vaohnq.jpg)
Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 20m (66ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28
#187054
#187054
286,77 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-4SAO20
5 vendidos
17 comentarios
0 pregunta
Length:
17 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Número de parte
QSFP-100G-4SAO20
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
100 Gbps
Radio de curvatura mínimo
30mm
Longitud del cable
20m (66ft)
Tipo de fibra
OM3
Material de la chaqueta
OFNP
Longitud de onda
850 nm
Consumo de energía
100G: <2.2W
25G: <0.8W
25G: <0.8W
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, SFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211410486p2q1c.jpg)
Tipo de cable | Cable óptico activo | Cable óptico activo | Cobre de conexión directa activo | Cobre de conexión directa pasiva | Cobre de conexión directa pasiva |
Velocidad de datos | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <2.2W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longitud del cable | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Calibre de cable | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 30mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Tipo de fibra | Fibra óptica | Fibra óptica | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de la chaqueta | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
17
0
0
0
0
R***e
United States
15 de en. de 2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***s
Canada
04 de oct. de 2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***t
Canada
04 de abr. de 2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente