El transceptor SFP compatible con FS para Mellanox proporciona hasta 160km de rendimiento 1000Base-BX a través de fibra monomodo (SMF) usando longitudes de onda de 1490nm-TX/1550nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona opciones de conectividad Ethernet 1000BASE para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230603112722zxoyh8.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112722zxoyh8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112715ko6e7s.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112727j0vc9e.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112729tla835.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112732fx73gk.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM LC símplex SMF
#186791
#186791
107,69 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GE-BX160
3 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 12 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
FS para módulo transceptor SFP 1000BASE-BX compatible con Mellanox (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 160km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-GE-BX160
VProveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1.25Gb/s
Longitud de onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima del cable
160km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB+APD
Tipo de fibra
SMF
Soporte DOM
Sí
Potencia TX
1-6dBm
Sensibilidad del receptor
< -33dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230607145123petebr.jpg)
Características
Conectividad 1G para centro de datos
Destacados con bajo consumo de energía, los transceptores BIDI SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603170020zx0iac.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1490nm-TX/1550nm-RX
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0-70°C
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
D***e
Canada
06 de jul. de 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0B***y
Canada
14 de mzo. de 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente