FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-10PK.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (UTP) PVC CM, amarillo, 1ft (0.3m), 10 piezas/paquete

#186242
#186242

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

25,41 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
11 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
10 en tránsito. entrega antes de 20 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP), 24AWG, 1000Base-T

El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño Snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen o se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centro de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mbps y 550MHz dentro de 100 metros de cable.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
1ft (0.3m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Conectores
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de alambre
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad de Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

100% de confianza de la prueba de cables de Fluke de que cada cable de conexión ofrece el rendimiento especificado.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
2.5
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
0
0
1
1
0

C***a

Canada

17 de oct. de 2022
2.0
Very well made patch cables. Currently using them to run high powered PoE+ devices without an issue.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

B***n

Venezuela

17 de oct. de 2022
3.0
Very well made patch cables. Currently using them to run high powered PoE+ devices without an issue.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente