FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.

Cable de red Ethernet delgado Cat 6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, negro, 10ft (3m), 10 piezas/paquete

#186139
#186139

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

54,45 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPSGSPVC-10PK
15 vendidos
1 comentario
2 preguntas
29 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet delgado Cat6 snagless con bota sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T

El cable de red delgado Cat6 es una solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable ayuda a aliviar la congestión y mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganchen no deseados durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 delgado snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (UTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
10ft (3m) (incluyendo enchufes)
Material de conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
3.8 ± 0.2
Compatibilidad de enchufe/conector
RJ45
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Transmisión estable de 550 MHz
La frecuencia máxima de 550 MHz y la velocidad Ethernet 1000Base-T permiten una transmisión de datos más confiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados trenzados
Interferencia antielectromagnética
Triple protección de cables de conexión

Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda protectora contra tirones para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

Es compatible con portátiles, enrutadores, televisores, decodificadores de TV, conmutadores, impresoras, etc.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento retardante de llama.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar..

Ahorra espacio en el gabinete y facilita el movimiento del flujo de aire en el centro de datos
El diámetro delgado del cable es más pequeño que el cable normal, lo que ahorra tiempo y costo de ampliar o reemplazar las rutas de los cables.
Fácil de instalar
Más espacio para los dedos durante la instalación
Mejora el flujo de aire y la refrigeración
Los cables de conexión delgados reducen mucho la congestión de las vías
Aplicación
Centros de datos desordenados y otros lugares donde el espacio es reducido
Fluke Networks-Pruebas de cables

Cables de conexión 100% Fluke Pruebe la confianza de que cada cable de conexión ofrece un rendimiento específico.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
0
1
0
0
0

D***r

Canada

17 de oct. de 2023
4.0
Cat 6 standard ensures that I get the most out of my internet service, providing reliable and high-speed data transfer for all my online activities.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente