El transceptor QSFP28 proporciona un rendimiento de 100GBase-BX de hasta 20km a través de fibramonomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nmTx/1280nmRx a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, centro de datos y aplicaciones de redes de área de almacenamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida
#185645
#185645
2.780,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
18 vendidos
1 comentario
0 pregunta
Transceiver Type:
8 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con HPE Aruba 100GBASE-BX20 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP28-100G-BX20
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.1Gbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1280nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Potencia mínima del receptor
-14.5dBm
Presupuesto máximo de energía
13dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura extendido
-20 a 85°C
Protocolos
QSFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 100G para centros de datos
Con 5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Longitud de onda central | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC símplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 20km | 20km | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
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
Е***а
Russian Federation
18 de abr. de 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente