FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km Extended Temperature DOM LC dúplex SMF

#185640
#185640

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5W LC dúplex SMF Extended

3.287,57 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
6 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
5 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor HPE Aruba 100GBASE-ER4L QSFP28 compatible (SMF, 1310nm, 40km, LC, temperatura extendida, DOM)

El transceptor QSFP28 compatible con HPE Aruba está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 40km a través de LC dúplex SMF utilizando una longitud de onda de 1310nm. El alcance completo de 40km requiere el uso de FEC en la plataforma host. Sin FEC, el alcance es de 30km.

Diseñado para aplicaciones de planta exterior con un rango de temperatura extendido (-20 a 85 °C), este transceptor cumple con los estándares SFF-8636 y 4WDMMSA. Elmonitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-4W40-100G-E a QSFP-4W40-100G-E, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Specifications
Número de pieza
QSFP-4W40-100G-E
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de ondas
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
-2.5~6.5dBm
Potencia RX
-20.5~-3.5dBm
Presupuesto de energía
18dB
Relación de extinción
>4.5dB
Consumo de energía
≤5.5W
Modulación
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura ampliado
-20 a 85ºC ( -4 a 185 °F)
Tamaño del núcleo
9um/125um
Tecnología de embalaje
BOX embalaje
Protocolos
SFF-8636, 4WDM MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos

Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1310nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0-70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfigurando el transceptor a trabajar con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
40km
40km
40km
40km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Tecnología de embalaje
BOX
BOX
BOX
BOX
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Rango de temperatura
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

C***r

United States

24 de abr. de 2023
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***t

Senegal

07 de abr. de 2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***a

Netherlands

01 de abr. de 2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente