La fibra de banda ancha multimodo insensible a la curvatura OM5 está optimizada para sistemas de transmisión multi-longitud de onda que operan en el rango de 850-953nm, lo que permite un soporte óptimo de las aplicaciones emergentes de multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM) que reducen el número de fibras paralelas en al menos un factor de cuatro para permitir el uso continuado de sólo dos fibras (en lugar de ocho) para transmitir 40Gb/s y 100Gb/s y una cantidad reducida de fibras para velocidades superiores.
OM5 cumple con los requisitos TIA-492AAAE y el borrador IEC 60793-2-10 A1a.4 y es totalmente compatible con las redes y aplicaciones OM4 existentes. Cumple con RoHS y el cable de fibra óptica se somete a pruebas ópticas de pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.