El transceptor GPON OLT SFP proporciona hasta 2.5G-TX/1.25G-RX hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1490nm-TX/1310nm-RX a través de un conector SC. Puede operar a temperaturas entre -40°C y 85°C. El soporte de monitoreo óptico digital (DOM) también está presente para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Cumple totalmente con los estándares ITU-T G.984.2 y RoHS y es ideal para sistemas GPON y aplicaciones FTTx.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX clase C++ 20km DDM SC SMF industrial
#183841
#183841
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
0 vendido
1 comentario
2 preguntas
Marcas compatibles:
NOKIA
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor 2.5G-TX/1.25G-RX GPON (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, clase C++, 20km, SC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
GSFP-43-20C++L-I
Proveedor
FS
Forma de factor
GPON OLT SFP
Velocidad máxima de datos
2.5G-TX/1.25G-RX
Longitud de onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
SC
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
4.5~8 dBm
Sensibilidad del receptor
<-33dBm
Presupuesto de energía
37.5dB
Sobrecarga del receptor
>-12dBm
Consumo de energía
<1.5W
Relación de extinción
>8.2dB
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
ITU-T G.984.2, RoHS
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
R***r
Australia
24 de nov. de 2023
Your order ships fast, and never disappointing!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente