El transceptor QSFP28 100GBASE-4WDM-40 soporta longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra SMF dúplex LC. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8661, SFF-8636 e IEEE 802.3-2018. La monitorización de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 4 hilos, según lo especificado en SFF-8472. Con un rango de temperatura de operación de -40°C a 85°C, este transceptor óptico de fibra industrial puede funcionar en entornos industriales severos, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, aplicaciones de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, sistemas de transporte ferroviario e inteligente (ITSs), marinos, petróleo y gas, minería, entre otros.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico QSFP28 100GBASE-4WDM-40, 1310nm 40km DOM industrial LC dúplex SMF para switches de FS Esta imagen trata sobre 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131172425cyrujs.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico QSFP28 100GBASE-4WDM-40, 1310nm 40km DOM industrial LC dúplex SMF para switches de FS Esta imagen trata sobre 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131172425cyrujs.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico QSFP28 100GBASE-4WDM-40, 1310nm 40km DOM industrial LC dúplex SMF para switches de FS Esta imagen trata sobre 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311724257i35rp.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico QSFP28 100GBASE-4WDM-40, 1310nm 40km DOM industrial LC dúplex SMF para switches de FS Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230417165948xy5vua.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico QSFP28 100GBASE-4WDM-40, 1310nm 40km DOM industrial LC dúplex SMF para switches de FS Esta imagen trata sobre 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311724250ss0gk.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico QSFP28 100GBASE-4WDM-40, 1310nm 40km DOM industrial LC dúplex SMF para switches de FS Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230417165955ia4k0k.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico QSFP28 100GBASE-4WDM-40, 1310nm 40km DOM industrial LC dúplex SMF para switches de FS
#182490
#182490
3.263,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-I
3 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Types:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico QSFP28 100GBASE-4WDM-40 (Industrial, SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
QSFP-4W40-100G-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
-2.5~6.5dBm
Potencia RX
-20.5~-3.5dBm
Presupuesto de energía
18dB
Relación de extinción
>4.5dB
Consumo de energía
<5.5W
Modulación
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
9um/125um
Tecnología de embalaje
BOX embalaje
Protocolos
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-40,SFF-8661,SFF-8636
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Transceptores ÓpticosPruebas Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162101cqqcsg.jpg)
Características
Conectividad 100G para centro de datos y telecomunicaciones
Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627111819kratnb.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfigurando el transceptor a trabajar con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 40km | 40km | 40km | 40km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | BOX | BOX | BOX | BOX |
Chip | Chip Semtech | Chip Semtech | Chip Semtech | Chip Semtech |
Rango de temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
1***4
11996
17 de abr. de 2023
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***y
Senegal
12 de abr. de 2023
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente