El transceptor QSFP28 proporciona un rendimiento 100GBase-BX de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en aplicaciones Ethernet 100G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC símplex SMF
#178917
#178917
2.296,58 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-100G-BX30
3 vendidos
1 comentario
3 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 14 de mzo., 2025
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX30 QSFP28 personalizado para Ethernet (SMF, 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx, 30km, LC símplex, DOM)
Especificaciones
Número de parte
Q28-100G-BX30
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0-5.6dBm
Reflectancia del recepto
< -26dB
Presupuesto de energía mínimo
14.7dB
Sobrecarga del receptor
5.6dBm
Consumo de energía
<4.5W
Relación de extinción
>5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
Presentado con 4.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
-5°C~85°C
Longitud de onda central | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC símplex |
Distancia máxima del cable | 30km | 10km | 20km |
Modulación | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NR |
Consumo de energía | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Tipo de transmisor | EML | DFB | DFB |
Protocolos | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Budget (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
А***в
Russian Federation
10 de abr. de 2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente