FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CW57-SFP1G-120-I.

Módulo transceptor/Transceiver compatible con HW, 1000BASE-CWDM SFP 1570nm 120km industrial DOM LC dúplex SMF

#178699
#178699

Macom DFB ≤1.5W Industrial LC dúplex

95,59 € (IVA incluido)
FS P/N: CW57-SFP1G-120-I
0 vendido
30 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 8 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor SFP 1000BASE-CWDM compatible con HW (SMF, 1570nm, 120km, LC, industrial, DOM)

El transceptor SFP compatible con HW admite longitudes de enlace de hasta 120km a través de fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y también redes inalámbricas 5G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores.

Especificaciones
Número de parte
CW57-SFP1G-120-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1.25Gbps
Longitud de onda
1570nm
Distancia máxima del cable
120km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Soportado
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-31dBm
Presupuesto de energía
31dB
Sobrecarga del receptor
0dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP MSA,SFF-8472,IEEE 802.3z

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Proporciona una solución rentable mediante el uso de una sola fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Proceso riguroso para garantizar una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >10%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Velocidad máxima de datos
1.25Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longitud de onda
1470nm~1610n
1470nm~1610n
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
Distancia máxima del cable
120km@SMF
160km@SMF
20km@SMF
40km@SMF
100km@SMF
120km@SMF
Potencia TX
0~5dBm
1~6dBm
-5~0dBm
-5~0dBm
0~5dBm
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-31dBm
< -33dBm
< -24dBm
< -24dBm
<-30dBm
<-30dBm
Consumo de energía
≤1.5W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Connection (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
30
0
0
0
0

M***n

United States

17 de jun. de 2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***n

United States

17 de jun. de 2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***n

United States

17 de jun. de 2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente