El transceptor SFP compatible con Arista admite longitudes de enlace de hasta 100m a través de una conexión de cobre a través de un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Arista. Con un bajo consumo de energía, el transceptor 10/100/1000BASE-T intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red diferentes que utilizan conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Arista, 10/100/1000BASE-T SFP SGMII de cobre RJ-45 100m industrial (LOS)
#177934
#177934
35,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
199 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
1906 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
368 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10/100/1000BASE-T SFP SGMII compatible con Arista (cobre, 100m, industrial, RJ-45)
Especificaciones
Número de parte
SFP-GB-GE-T-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP SGMII
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Consumo de energía
1.5W
Distancia máxima del cable
100m
Conector
RJ-45
Rx LOS
Sí
Tipo de fibra
Cat 5
Soporte DOM
No
Rango de temperatura comercial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
Compatible con SFP MSA, IEEE Std 802.3
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
OPruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centro de datos
Chip Marvell integrado, el transceptor SFP ofrece una solución rentable y de bajo consumo para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Marvell Chip
Transmisión estable
≤1.2W
Bajo consumo de energía
1000Mbps
Velocidad máxima de datos
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Implantación flexible de redes de área local
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
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
C***i
Canada
31 de my. de 2023
Working well, easy to plug and play. These are installed in a Cisco CBS350-48P-4G switch and were detected and compatible.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0T***a
Spain
29 de dic. de 2022
Worked well on Intel E810-XXVDA2.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente