El módulo transceptor óptico 100GBASE-ZR4 QSFP28 está diseñado para usarse con un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 80km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e IEEE 802.3bm CAUI-4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, telecomunicaciones y centros de datos.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 02311KNU-80, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011055434ofbin.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 02311KNU-80, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011055434ofbin.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 02311KNU-80, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105548hsha78.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 02311KNU-80, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926nrwo94.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 02311KNU-80, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105553inafmn.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 02311KNU-80, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926ea2jav.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 02311KNU-80, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF
#177480
#177480
4.836,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
21 vendidos
13 comentarios
4 preguntas
Transceiver Types:
56 en almacén DE. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
29 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con HW 02311KNU-80 100GBASE-ZR4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con HW
02311KNU-80
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Max Cable Distance
80km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
2 ~ 6.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-28dBm
Presupuesto de energía
31dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤6W
Relación de extinción
>6dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
NRZ
Protocolos
QSFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108171918hv4z1i.jpg)
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Presentado con 6W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827153318j6mqpk.jpg)
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtenga una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0-70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia de cable (máx.) | 80km | 40km | 40km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | Embalaje BOX | Embalaje BOX | Embalaje BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Aplicación | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Compatibility (2)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
13
0
0
0
0
S***o
United States
10 de my. de 2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0S***a
United States
20 de abr. de 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0D***e
Australia
12 de abr. de 2023
I’m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente