El PC enchufable OPS (especificación enchufable abierta) puede poner la potencia de Windows® 10 Pro en tu pantalla. Es la solución integrada ideal para brindar funcionalidad de pizarra digital inteligente y sala de reuniones inteligente en paneles planos interactivos. Este módulo de PC enchufable OPS certificado por Intel Unite® admite presentaciones grupales inalámbricas con audio y vídeo de alta definición. Con un potente procesador Intel® Core™ i7 vPro™, 8GB (hasta 32GB) de memoria DDR4 y un almacenamiento SSD de 256GB (hasta 512GB), el IWB-OPS-I7 contiene la potencia de cálculo necesaria para ejecutar aplicaciones intensivas en CPU, al tiempo que proporciona una seguridad avanzada mediante la tecnología Intel vPro™. Las opciones de conectividad, que incluyen HDMI 4K, VGA, puertos USB 3.0 y LAN Gigabit RJ45, aseguran que te mantengas conectado a todos los dispositivos periféricos.
Nota: Soporta personalización de memoria y almacenamiento, por favor contáctanos para más detalles.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo PC OPS enchufable con procesador i7 para pantalla interactiva inteligente
#174138
#174138
1.449,58 € (IVA incluido)
FS P/N: IWB-OPS-I7
0 vendido
0 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 26 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo PC OPS enchufable con procesador i7 para pantalla interactiva inteligente
Especificaciones
CPU
i7-11390H
Sistema operativo
Windows 10 (no activado)
Pantalla
Intel Iris® Xe Graphics
Memoria
8GB DDR4, soporta expansión de hasta 32GB
Almacenamiento
256GB SSD, 1 * M.2-2280 SATAIII (hasta 6Gb/s) SSD
WLAN
1 * M.2 2230 (802.11a/b/g/n/ac+BT 5.0)
DP
1 * DP (resolución máx.: 3840*2160@60Hz)
Fuente de alimentación
DC 12 a 19V, suministra energía a través de la interfaz OPS
Consumo máximo de energía
≤100
HDMI
1 * HDMI (resolución máx.: 3840*2160@30Hz)
Red
1 * RJ45 (RTL8111H 1000M NIC)
Antena
2 * 2.4G/5G antena de banda dual
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Peso
Peso neto: 1.1kg
Peso bruto: 1.3kg
Peso bruto: 1.3kg
Dimensiones (WxHxD)
202.6*198.9*30.0
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Almacenamiento SSD de 256GB, memoria interna de 8GB
El módulo PC es capaz de reproducir y almacenar suficiente contenido multimedia, es una opción fiable para una reproducción multimedia fluida y libre de cuelgues.
Hasta 512GB
Hasta 32GB
Control inalámbrico completo
Proporciona una red WiFi de banda dual 2.4GHz/5GHz, y ofrece a los usuarios la conveniencia y flexibilidad de un control inalámbrico completo.
Deja la potencia de Windows® 10 Pro en tu pantalla
Aprovecha al máximo tu pantalla con una movilidad flexible. Puedes acceder a los archivos de Microsoft Office® y a todas tus aplicaciones en un ordenador completo con Windows 10 Pro.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente